Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MSQS 12 - Minislide
Stückliste
MSQS 12-60.48
TYP
Typ
A
Systemhöhe
13 mm
B
Systembreite
27 mm
B1
Schienenbreite
12 mm
B2
Abstand Anschlagflächen
7.5 mm
J
Wagenhöhe
10 mm
J1
Schienenhöhe
7.5 mm
H
Hub
mm
L
Systemlänge
mm
L1
Abstand Bohrungen
15 mm
L2
Anfangs-/Endabstand Bohrungen
mm
L4
Abstand Bohrungen
25 mm
L5
Anfangs-/Endabstand Bohrungen
mm
N
Abstand Bohrungen quer
20 mm
E
Gewinde
M3
F1
Durchmesser Durchgangsbohrungen
3.5 mm
F2
Senklochdurchmesser
6 mm
G
Nutzbare Gewindelänge
3.5 mm
G1
Klemmlänge
3 mm
K
Kugeldurchmesser
1.5 mm
F3
Anfangsabstand Durchgangsbohrungen
mm
F4
Abstand Durchgangsbohrungen
mm
F5
Anfangsabstand Durchgangsbohrungen
13.5 mm
S
Position Sensormitte
mm
S1
Abstand zum Sensor
6.7 mm
S2
Sensorbreite
5.4 mm
S3
Sensorlänge
13 mm
S4
Länge des Sensorprints
75 mm
RMIN
Zulässinger Biegeradius
2 mm
C0
Statische Tragzahl
mm
C
Dynamische Tragzahl
mm
MOQ
Zulässiges statisches Moment quer
mm
MOL
Zulässiges statisches Moment längs
mm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
mm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
mm
GEW
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen