Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINISCALE PLUS MNNL SCP 7
Stückliste
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 7-190-5-5-G1-V0
TYP
Größe
7
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
8.0 mm
A1
9.2 mm
B
17.0 mm
B1
7.0 mm
B2
5.0 mm
S
3.6 mm
S1
5.5 mm
S2
13.5 mm
S3
75 mm
J
6.5 mm
J1
4.5 mm
L1
8.0 mm
L4
15.0 mm
L6
29.6 mm
N
12.0 mm
E
Gewinde
M2
F1
2.4 mm
F2
4.2 mm
G
2.5 mm
G2
2.2 mm
C0
Statische Tragzahl
2340 N
C
Dynamische Tragzahl
1230 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
8.4 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
9.3 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
4.4 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
4.9 Nm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen