{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/9/minirail_mnns_9_asmtab.prj},{NB=MNNS 9-55-7.5-7.5-G1-V0(1 1)},{TYP=9},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=55},{L5=7.5},{L10=7.5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=10.0},{A1=12.5},{B=20.0},{B1=9.0},{B2=5.5},{S=3.8},{S1=8.4},{S2=8.2},{J=8.0},{J1=5.5},{L=22.0},{L1=10.0},{L4=20.0},{L6=19.0},{L8=0.0},{N=15.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.0},{G2=2.0},{HS2=2.000},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=7.5},{YSK=7.5},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=55.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=935.000},{VERS=1.0},{M1=3.80},{O=3.1},{PPATH=../../../minirail_mnns/minirail_mnns_asmtpl.prj},{ASSIPRODUCT=1},{BG=9},{C0=1385},{C=1040},{M0Q=6.5},{M0L=2.8},{MQ=4.8},{ML=2.1}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1