{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/7/mn_standard_wagen_7_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 7-40-5-5-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 7},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=40},{L5=5},{L10=5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=8.000},{B=17.000},{B1=7.000},{B2=5.000},{J=6.500},{J1=4.500},{L=24.600},{L1=8.000},{L4=15.000},{L6=22.100},{L8=0.000},{N=12.000},{E=M2},{F1=2.400},{F2=4.200},{G=2.500},{G2=2.200},{M1=3.100},{O=2.500},{C0=1560},{C=925},{M0Q=5.6},{M0L=4.3},{MQ=3.3},{ML=2.5},{HS2=2.300},{HS3=1.500},{FS1=0.200},{FS2=0.150},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=0.750},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=5.0},{YSK=5.0},{WSMIN=4.000},{YSMIN=4.000},{LSMI=40.0},{LSMA=1000.0},{LSMAS=760.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=1.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=7}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1