{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/42/mn_standard_wagen_42_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 42-110-15-15-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 42},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=110},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=16.000},{B=60.000},{B1=42.000},{B2=9.000},{J=12.000},{J1=9.500},{L=55.700},{L1=20.000},{L4=40.000},{L6=52.700},{L8=23.000},{N=45.000},{E=M4},{F1=4.500},{F2=8.000},{G=4.500},{G2=5.000},{M1=5.550},{O=4.900},{HS2=4.500},{HS3=2.800},{FS1=0.500},{FS2=0.300},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.500},{MS1=0.400},{MS2=14.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=6.000},{YSMIN=6.000},{LSMI=110.0},{LSMA=990.0},{LSMAS=950.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=2.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=42},{C0=8110},{C=4750},{M0Q=171.2},{M0L=56.8},{MQ=100.3},{ML=33.3}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1