{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/24/mnl_24_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 24-110-15-15-G1-V0-(1)},{A=14.000},{B=40.000},{B1=24.000},{B2=8.000},{J=10.000},{J1=8.500},{L=58.900},{L1=28.000},{L4=40.000},{L6=55.900},{L8=0.000},{N=28.000},{F1=4.500},{F2=8.000},{G=3.500},{G2=4.000},{M1=4.750},{O=3.900},{HS2=4.500},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=6.000},{YSMIN=6.000},{LSMI=110.0},{LSMA=990.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.000},{TYP1=24},{ASSIPRODUCT=1},{BG=24},{IDNR=},{TYP=MNNL 24},{WAGEN=MNNL 24},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=7800},{C=4070},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=110},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1