{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/n_o/type_n.prj},{NB=N 2025 200 --},{TYPX=2025},{A1=25},{A2=28.0},{A3=22},{A4=45.2},{A5=18.7},{A6=4},{B1=13.5},{B2NDM=10.000},{B2KDM=8.376},{B3=8.5},{B4=8.2},{C1=12.0},{C2=0.5},{C3=5.5},{C4=14},{D1=17},{D2=11},{D3=2.000},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=7.000},{LMAX1=2000.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=1200.000},{L2=50},{L3=50},{L4=100},{L5=10},{NX=100.000},{TYP=Rail 2025},{B2=M10},{D4=M6},{LX1=[200:2000/100]},{LX2=[200:600/100]},{LX3=[200:1200/100]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{RCX=1,'no',2, 'yes'},{KS=1},{L=200},{AUS=0},{QUA=1}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6