{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/amsabs_3b/amsabs_3b_65_asmtab.prj},{NB=1xAMSABS 3B S 65-N-G0-KC, Standard-R11-747-36-36-CN 1xAMSABS 3B W 65-B-P3-G0-V1-R1-CN-S49-LN-TMH-(ZCV)},{BG=65},{L4=75},{A=90},{A1=61.5},{A2=61.5},{A3=0},{B=170},{B1=63},{B2=53.5},{C3=13},{C4=58.00},{C7=54.00},{J=76},{J1=58},{L=103.400},{L1=110},{L2=82},{L6=201.000},{L9=340.95},{L11=110.7},{N=142},{O=15},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=26.000},{F3=11.000},{G=9.000},{G1=6.500},{G2=13.000},{P=17.500},{C0=530000},{C=530000},{C100=295000},{M0Q=20912},{M0L=17930},{MQ=11640},{ML=9980},{GEW=14.9},{GWA=14.9},{L5K=14.000},{L10K=14.000},{FB2=15.000},{L3=747},{ABSTREIF=ZCV},{ANZAHL=1},{SCHIENENFORM=N},{GG=G0},{REF=R11},{BES=CN},{LP=P3},{VS=V1},{RF=R1},{SS=S49},{SA=LN},{LKS=TMH},{L5=36.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4