{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/amsabs_3b/amsabs_3b_45_asmtab.prj},{NB=1xAMSABS 3B S 45-N-G0-KC, Standard-R11-522.5-25-25-CN 1xAMSABS 3B W 45-B-P3-G0-V1-R1-CN-S49-LN-TMH-(ZCV)},{BG=45},{L4=52.5},{A=60},{A1=42},{A2=42},{A3=7.5},{B=120},{B1=45},{B2=37.5},{C1=8.0},{C3=8.0},{C4=38.75},{C7=34.5},{J=50},{J1=40},{L=103.400},{L1=80},{L2=60},{L6=79.400},{L9=261.1},{L11=103.6},{N=100},{O=10},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=20.000},{F3=11.000},{G=9.000},{G1=6.500},{G2=13.000},{P=17.500},{C0=229500},{C=MIN},{C100=127800},{M0Q=6333},{M0L=5161},{MQ=3527},{ML=2874},{GEW=4.9},{GWA=4.9},{L5K=14.000},{L10K=14.000},{FB2=15.000},{L3=522.5},{ABSTREIF=ZCV},{ANZAHL=1},{SCHIENENFORM=N},{GG=G0},{REF=R11},{BES=CN},{LP=P3},{VS=V1},{RF=R1},{SS=S49},{SA=LN},{LKS=TMH},{L5=25.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4