Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNN SCP 9
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNN SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Size
9
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Введите значение для L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
10.0 mm
A1
10.0 mm
B
20.0 mm
B1
9.0 mm
B2
5.5 mm
S
4.6 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
8.0 mm
J1
5.5 mm
L1
10.0 mm
L4
20.0 mm
L6
29.0 mm
N
15.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.0 mm
C0
Static load capacity
2770 N
C
Dynamic load capacity
1690 N
M0Q
Permissible lateral static torque
12.9 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
10.2 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
7.9 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
6.2 Nm
IFrame
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро