Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
ND Type 1
Bill of material
ND 1-35.18
BESTNR
Order number
VERS
Version
L
mm
HUB
mm
HUBST
Stroke
mm
Enter value for HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
H
Stroke
mm
A
8 mm
B
20 mm
B1
6.9 mm
B2
16.1 mm
B3
7.5 mm
DW
1.5 mm
D1
Thread
M2.5
D2
2.7x90° mm
D3
2.9x90° mm
F1
0.2 mm
F2
0.3 mm
F3
0.2 mm
F4
0.2 mm
F5
0.2 mm
S
4 mm
S1
3.9 mm
S2
0.6 mm
S3
1 mm
S4
0.8 mm
S5
0.63 mm
S6
3.25 mm
S7
9.1 mm
S8
2.75 mm
S9
4 mm
T
3.5 mm
T1
3.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
14 mm
C
N
ML
Nm
MQ
Nm
GEW
Weight
kg
IFrame
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください