Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MR-45 - Monorail MR 45 (4S)
Bill of material
1xMR S 45-N-G0-KC-R1-312.5-25-25-CN 1xMR W-45-C-G0-V1-R1-CN-S99-LN
TYP
Wagentyp
L3
L3 = Gesamtlänge Schienen
mm
Enter value for L3
L3 = Gesamtlänge Schienen
mm
cm
inch
ft
ABSTREIF
Abstreifer Kombinationen
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENENFORM
Schienentyp
GG
Accuracy
GER
Straightness
KC, Standard
BES
Coating
VS
Preload
RF
Reference side
SS
Lube connections
SA
Schmiermedium
L4
L4 = Bohrungsabstand Schiene
52.500 mm
L5
L5 = Position ersten Befestigungsbohrung
mm
Enter value for L5
L5 = Position ersten Befestigungsbohrung
mm
cm
inch
ft
L10
L10 = Position letzter Befestigungsbohrung
25.000 mm
A
A = Systemhöhe
mm
B
B = Wagenbreite
mm
B1
B1 = Schienenbreite
45.000 mm
B2
B2 = Abstand Anschlagsflächen
mm
C1
C1 = Position Schmierbohrung vorne mittig
mm
C3
C3 = Position Schmierbohrung seitlich
mm
C4
C4 = Position Schmierbohrung seitlich
mm
C7
C7 = Position Schmierbohrung oben
mm
J
J = Wagenhöhe
mm
J1
J1 = Schienenhöhe
40.000 mm
L
L = Wagenlänge
mm
L1
L1 = Abstand Befestigungsbohrungen aussen Wagen
mm
L2
L2 = Abstand Befestigungsbohrungen innen Wagen
mm
L6
L6 = Länge Stahlkörper
mm
N
N = Abstand Befestigungsbohrungen quer Wagen
mm
O
O = Höhe Anschlag Wagen
10.000 mm
C0
C0 = statische Tragzahl
N
C100
C100 = dynamische Tragzahl
N
M0Q
M0Q = zulässiges statisches Moment quer
Nm
M0L
M0L = zulässiges statisches Moment längs
Nm
MQ
MQ = zulässiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
ML = zulässiges dynamisches Moment längs
Nm
GEW
Weight
kg
GS
Rail weight
10.800 kg/m
IFrame
Previews
3D
Boyut
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin