{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/m_v/type_v.prj},{NB=V 5025 100 V --},{TYPX=5025},{A1=25},{A2=28.0},{A3=22},{A4=40.5},{B1=11.5},{B2=6.8},{B3=7.50},{B4NDM=6.000},{B4KDM=4.917},{B5=15},{B6=5.0},{B7=7.50},{C1=7.0},{C2=13.0},{C3=12.5},{C4=0.5},{C5=1.3},{C6=0.5},{D1=17},{D2=11},{D3=2.000},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=7.000},{LMAX1=1500.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=1200.000},{L2=20},{L3=20},{L5=10.0},{TYP=Rail 5025},{B4=M6},{D4=M6},{LX1=[100:1500/100]},{LX2=[100:600/100]},{LX3=[100:1200/100]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{RCX=1, 'no', 2, 'yes'},{S=V},{KS=1},{L=100},{AUS=0},{QUA=1}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6