{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/m_v/type_m.prj},{NB=M 5025 100 V --},{TYPX=5025},{A1=25},{A2=28.0},{A3=22},{A4=44.23},{A5=17.700},{A6=4.000},{B1=11.5},{B2=6.8},{B3=7.50},{B4NDM=6.000},{B4KDM=4.917},{B5=15},{B6=5.0},{B7=7.50},{C1=12},{C2=6.0},{C3=13},{C4=0.5},{C5=1.3},{D1=17},{D2=11},{D3=2.0},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=7.000},{LMAX1=1500.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=1200.000},{L2=20},{L3=20},{L5=10.0},{NX=40.000},{TYP=Rail 5025},{B4=M6},{D4=M6},{LX1=[100:1500/100]},{LX2=[100:600/100]},{LX3=[100:1200/100]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements' },{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements' },{S=V},{KS=1},{L=100},{AUS=0},{QUA=1}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 6