{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_rn/rn.prj},{NB=RN 4 80 --},{TYPX=4},{A1=11},{A2=10.5},{A2W=10.4},{A3=6},{A4=15.06},{A5=7.5},{A6=1.2},{B1=8.0},{B2NDM=5.000},{B2KDM=4.134},{B3=4.3},{B4=4.1},{C1=5.5},{C2=0.6},{D1=9},{D2=7},{D3=1.5},{D4NDM=3.000},{D4KDM=2.459},{D5=3.5},{E1MAX1=700.000},{E1MAX2=600.000},{E1MAX3=700.000},{E2=20.0},{E3=20.0},{E4=40},{E5=4.5},{NX=40.000},{SA=0.85},{SB=0.85},{S1=2.50},{S2=2.12},{TYP=Rail 4},{B2=M5},{D4=M3},{E1X1=[80:700/40]},{E1X2=[80:600/40]},{E1X3=[80:700/40]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{RCX=1,'no',2, 'yes'},{KS=1},{E1=80},{AUS=0},{QUA=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5