{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_rd/type_rd.prj},{NB=RD 3 300 --},{TYPX=3},{A1=11.5},{A2=26.6},{A3=3.0},{A4=31},{A5=9.50},{A6=1.10},{A7=2.4},{B1=7.5},{B2NDM=5.000},{B2KDM=4.134},{B3=4.20},{B4=4.2},{C1=3.5},{C2=3},{C3=5.00},{C4=0.3},{LMAX1=800.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=800.000},{L1=50},{L2=25.0},{L4=0.0},{NX=50.000},{TYP=Rail 3},{B2=M5},{LX1=[300:800/100]},{LX2=[300:600/100]},{LX3=[300:800/100]},{QUAX=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{L=300},{AUS=0},{QUA=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6