{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_r/type_r.prj},{NB=R 3 50 --},{TYPX=3},{A1=8},{A2=8.3},{A3=3.0},{A4=10.5},{A5=6.20},{A6=1.20},{B1=6.0},{B2NDM=4.000},{B2KDM=3.242},{B3=3.30},{B4=3.2},{C1=4.1},{C2=0.6},{D1=9},{D2=7.0},{D3=1.5},{D4NDM=3.000},{D4KDM=2.459},{D5=3.5},{E1MAX1=700.000},{E1MAX2=600.000},{E1MAX3=700.000},{E2=12.5},{E3=12.5},{E4=25},{E5=3.5},{NX=25.000},{TYP=Rail 3},{B2=M4},{D4=M3},{E1X=[50:700/25]},{E2X=[50:600/25]},{E3X=[50:700/25]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{E1=50},{AUS=0},{QUA=1}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6