{schneeberger/messsysteme/minislide_msqscale/9/msqscale_9_asmtab.prj},{NB=MSQS 9-50.42},{TYP=MSQS 9-50.42},{BESTNR1=MSQS 9-50.42},{A=10},{B=20},{B1=9},{B2=5.5},{J=8},{J1=5.5},{H=42},{L=50},{L1=10},{L2=10},{L4=20},{L5=5},{N=15},{E=M3},{F1=3.5},{F2=6},{G=3},{G1=2},{K=1},{F3=10},{F4=30},{F5=10},{S=25},{S1=4.2},{S2=5.4},{S3=13},{S4=75},{RMIN=2},{C0=1909},{C=846},{MOQ=10.1},{MOL=10.8},{MQ=4.5},{ML=4.8},{GEW=56.9},{PPATH=msqscale_9_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5