{schneeberger/messsysteme/minislide_msqscale/15/msqscale_15_asmtab.prj},{NB=MSQS 15-90.70},{TYP=MSQS 15-90.70},{BESTNR1=MSQS 15-90.70},{A=16},{B=32},{B1=15},{B2=8.5},{J=12},{J1=9.5},{H=70},{L=90},{L1=20},{L2=15.0},{L4=40},{L5=5},{N=25},{E=M3},{F1=3.5},{F2=6},{G=4},{G1=5},{K=2},{F3=25},{F4=40},{F5=16},{S=45},{S1=8.3},{S2=5.4},{S3=13},{S4=75},{RMIN=2},{C0=7637},{C=3628},{MOQ=68.0},{MOL=80.9},{MQ=32.3},{ML=38.4},{GEW=277.5},{PPATH=msqscale_15_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 4