{schneeberger/messsysteme/minislide_msqscale/12/msqscale_12_asmtab.prj},{NB=MSQS 12-60.48},{TYP=MSQS 12-60.48},{BESTNR1=MSQS 12-60.48},{A=13},{B=27},{B1=12},{B2=7.5},{J=10},{J1=7.5},{H=48},{L=60},{L1=15},{L2=7.5},{L4=25},{L5=5.0},{N=20},{E=M3},{F1=3.5},{F2=6},{G=3.5},{G1=3},{K=1.5},{F3=15.0},{F4=30},{F5=13.5},{S=30},{S1=6.7},{S2=5.4},{S3=13},{S4=75},{RMIN=2},{C0=3759},{C=1806},{MOQ=26.5},{MOL=27.0},{MQ=12.7},{ML=12.9},{GEW=124.4},{PPATH=msqscale_12_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 4