{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/9/miniscale_plus_mnns_scp_9_asmtab.prj},{NB=MNNS SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0(1,1)},{TYP=9},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=195},{L5=7.5},{L10=7.5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=10.0},{A1=10.0},{B=20.0},{B1=9.0},{B2=5.5},{S=4.6},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=8.0},{J1=5.5},{L1=10.0},{L4=20.0},{L6=19.0},{L8=0.0},{N=15.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.0},{G2=2.0},{HS2=2.000},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=7.5},{YSK=7.5},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=195.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=935.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnns/miniscale_plus_mnns_scp_asmtpl.prj},{C0=1385},{C=1040},{M0Q=6.5},{M0L=2.8},{MQ=4.8},{ML=2.1}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1