{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/15/miniscale_plus_mnns_scp_15_asmtab.prj},{NB=MNNS SCP 15-230-15-15-G1-V0(1,1)},{TYP=15},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=230},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=16.0},{A1=16.0},{B=32.0},{B1=15.0},{B2=8.5},{S=8.7},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=12.0},{J1=9.5},{L1=20.0},{L4=40.0},{L6=28.7},{L8=0.0},{N=25.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=4.0},{G2=5.0},{HS2=5.000},{HS3=2.800},{FS1=0.500},{FS2=0.300},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.500},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=210.0},{LSMA=990.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnns/miniscale_plus_mnns_scp_asmtpl.prj},{C0=3120},{C=2435},{M0Q=23.7},{M0L=9.4},{MQ=18.5},{ML=7.3}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1