Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNL SCP 9
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Size
9
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
10.0 mm
A1
10.0 mm
B
20.0 mm
B1
9.0 mm
B2
5.5 mm
S
4.6 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
8.0 mm
J1
5.5 mm
L1
10.0 mm
L4
20.0 mm
L6
37.0 mm
N
15.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.0 mm
C0
Static load capacity
3880 N
C
Dynamic load capacity
2140 N
M0Q
Permissible lateral static torque
18.1 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
19.4 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
9.9 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
10.7 Nm
IFrame
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais