{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/7/miniscale_plus_mnnl_scp_7_asmtab.prj},{NB=MNNL SCP 7-190-5-5-G1-V0(1,1)},{TYP=7},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=190},{L5=5},{L10=5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=8.0},{A1=9.2},{B=17.0},{B1=7.0},{B2=5.0},{S=3.6},{S1=5.5},{S2=13.5},{S3=75},{J=6.5},{J1=4.5},{L1=8.0},{L4=15.0},{L6=29.6},{L8=0.0},{N=12.0},{E=M2},{ENDM=2.0},{F1=2.4},{F2=4.2},{G=2.5},{G2=2.2},{HS2=2.200},{HS3=1.500},{FS1=0.200},{FS2=0.150},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=0.750},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=5.0},{YSK=5.0},{WSMIN=4.000},{YSMIN=4.000},{LSMI=180.0},{LSMA=1000.0},{LSMAS=760.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnnl/miniscale_plus_mnnl_scp_asmtpl.prj},{C0=2340},{C=1230},{M0Q=8.4},{M0L=9.3},{MQ=4.4},{ML=4.9}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1