{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/42/miniscale_plus_mnn_scp_42_asmtab.prj},{NB=MNN SCP 42-270-15-15-G1-V0(1,1)},{TYP=42},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=270},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=16.0},{A1=16.0},{B=60.0},{B1=42.0},{B2=9.0},{S=9.2},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=12.0},{J1=9.5},{L1=20.0},{L4=40.0},{L6=52.7},{L8=23.0},{N=45.0},{E=M4},{ENDM=4.0},{F1=4.5},{F2=8.0},{G=4.5},{G2=5.0},{HS2=5.000},{HS3=2.800},{FS1=0.500},{FS2=0.300},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.500},{MS1=0.400},{MS2=14.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=6.000},{YSMIN=6.000},{LSMI=250.0},{LSMA=1100.0},{LSMAS=950.000},{VERS=2.0},{PPATH=../parts/mnn/miniscale_plus_mnn_scp_asmtpl.prj},{C0=8110},{C=4750},{M0Q=171.2},{M0L=56.8},{MQ=100.3},{ML=33.3}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1