Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNN SCP 42
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNN SCP 42-270-15-15-G1-V0
TYP
Size
42
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Inserisci valore per L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
16.0 mm
A1
16.0 mm
B
60.0 mm
B1
42.0 mm
B2
9.0 mm
S
9.2 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
12.0 mm
J1
9.5 mm
L1
20.0 mm
L4
40.0 mm
L6
52.7 mm
N
45.0 mm
E
Thread
M4
F1
4.5 mm
F2
8.0 mm
G
4.5 mm
G2
5.0 mm
C0
Static load capacity
8110 N
C
Dynamic load capacity
4750 N
M0Q
Permissible lateral static torque
171.2 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
56.8 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
100.3 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
33.3 Nm
IFrame
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali