{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/24/miniscale_plus_mnn_scp_24_asmtab.prj},{NB=MNN SCP 24-270-15-15-G1-V0(1,1)},{TYP=24},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=270},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=14.0},{A1=14.0},{B=40.0},{B1=24.0},{B2=8.0},{S=8.2},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=12.0},{J1=8.5},{L1=15.0},{L4=40.0},{L6=43.4},{L8=0.0},{N=28.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=4.5},{F2=8.0},{G=3.5},{G2=4.0},{HS2=4.000},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=6.000},{YSMIN=6.000},{LSMI=250.0},{LSMA=1100.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnn/miniscale_plus_mnn_scp_asmtpl.prj},{C0=5630},{C=3240},{M0Q=68.2},{M0L=32.9},{MQ=39.2},{ML=18.9}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1