{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/18/miniscale_plus_mnn_scp_18_asmtab.prj},{NB=MNN SCP 18-230-10-10-G1-V0(1,1)},{TYP=18},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=230},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=12.0},{A1=12.0},{B=30.0},{B1=18.0},{B2=6.0},{S=6.2},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=8.0},{J1=7.0},{L1=12.0},{L4=30.0},{L6=37.0},{L8=0.0},{N=21.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.0},{G2=2.5},{HS2=2.500},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=220.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnn/miniscale_plus_mnn_scp_asmtpl.prj},{C0=3880},{C=2140},{M0Q=35.5},{M0L=19.4},{MQ=19.6},{ML=10.7}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1