{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/12/miniscale_plus_mnn_scp_12_asmtab.prj},{NB=MNN SCP 12-220-10-10-G1-V0(1,1)},{TYP=12},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=220},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=13.0},{A1=13.0},{B=27.0},{B1=12.0},{B2=7.5},{S=7.1},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=10.0},{J1=7.5},{L1=15.0},{L4=25.0},{L6=33.4},{L8=0.0},{N=20.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.5},{G2=3.0},{HS2=3.000},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=210.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=945.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnn/miniscale_plus_mnn_scp_asmtpl.prj},{C0=3900},{C=2510},{M0Q=23.8},{M0L=16.3},{MQ=15.3},{ML=10.4}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1