{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/9/mnnxl_9_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNXL 9-75-7.5-7.5-G1-V0-(1)},{A=10.000},{B=20.000},{B1=9.000},{B2=5.500},{J=8.000},{J1=5.500},{L=50.000},{L1=26.000},{L2=13.000},{L4=20.000},{L6=47.000},{L8=0.000},{N=15.000},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.000},{G2=2.000},{M1=3.800},{O=3.100},{HS2=3.500},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=7.5},{YSK=7.5},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=75.0},{LSMA=995.0},{VERS=1.000},{TYP1=9},{ASSIPRODUCT=1},{BG=9},{IDNR=},{TYP=MNNXL 9},{WAGEN=MNNXL 9},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnnxl/mnnxl_asmtpl.prj},{C0=5270},{C=2645},{M0Q=24.5},{M0L=35.1},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=75},{L5=7.5},{L10=7.5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1