{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/12/minirail_mnns_12_asmtab.prj},{NB=MNNS 12-70-10-10-G1-V0(1 1)},{TYP=12},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=70},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=13.0},{A1=14.5},{B=27.0},{B1=12.0},{B2=7.5},{S=6.1},{S1=8.4},{S2=8.2},{J=10.0},{J1=7.5},{L=23.9},{L1=15.0},{L4=25.0},{L6=20.9},{L8=0.0},{N=20.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.5},{G2=3.0},{HS2=3.000},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=70.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=945.000},{VERS=1.0},{M1=4.75},{O=3.9},{PPATH=../../../minirail_mnns/minirail_mnns_asmtpl.prj},{ASSIPRODUCT=1},{BG=12},{C0=1735},{C=1420},{M0Q=10.6},{M0L=3.6},{MQ=8.7},{ML=3}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1