{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/18/mnl_18_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 18-80-10-10-G1-V0-(1)},{A=12.000},{B=30.000},{B1=18.000},{B2=6.000},{J=8.500},{J1=7.000},{L=50.000},{L1=24.000},{L4=30.000},{L6=47.000},{L8=0.000},{N=21.000},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.000},{G2=2.500},{M1=4.300},{O=3.100},{HS2=4.500},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=80.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.000},{TYP1=18},{ASSIPRODUCT=1},{BG=18},{IDNR=},{TYP=MNNL 18},{WAGEN=MNNL 18},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=5270},{C=2645},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=80},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1