{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/14/mnl_14_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 14-80-10-10-G1-V0-(1)},{A=9.000},{B=25.000},{B1=14.000},{B2=5.500},{J=6.800},{J1=5.200},{L=41.100},{L1=19.000},{L4=30.000},{L6=38.600},{L8=0.000},{N=19.000},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=2.800},{G2=2.000},{M1=3.300},{O=2.200},{HS2=3.200},{HS3=1.500},{FS1=0.200},{FS2=0.150},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=0.750},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=80.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=740.000},{VERS=1.000},{TYP1=14},{ASSIPRODUCT=1},{BG=14},{IDNR=},{TYP=MNNL 14},{WAGEN=MNNL 14},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=3275},{C=1550},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=80},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1