{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/12/mnl_12_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 12-70-10-10-G1-V0-(1)},{A=13.000},{B=27.000},{B1=12.000},{B2=7.500},{J=10.000},{J1=7.500},{L=46.400},{L1=20.000},{L4=25.000},{L6=43.400},{L8=0.000},{N=20.000},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.500},{G2=3.000},{M1=4.750},{O=3.900},{HS2=4.500},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=70.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=945.000},{VERS=1.000},{TYP1=12},{ASSIPRODUCT=1},{BG=12},{IDNR=},{TYP=MNNL 12},{WAGEN=MNNL 12},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=5630},{C=3240},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=70},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1