{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/5/mnn_5_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNN 5-25-5-5-G3-V0-(1)},{TYP=MNN 5},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=25},{L5=5},{L10=5},{GENAUIKEIT=G3},{VORSPANN=V0},{A=6.0},{A1=11.5},{B=12.0},{B1=5.0},{B2=3.5},{S=3.3},{S1=8.4},{S2=8.2},{J=5.0},{J1=3.5},{L=19.8},{L1=8.0},{L4=15.0},{L6=17.8},{L8=0.0},{N=8.0},{E=M2},{ENDM=2.0},{F1=2.4},{F2=3.5},{G=2.5},{G2=2.5},{HS2=2.200},{HS3=1.500},{FS1=0.200},{FS2=0.150},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=0.750},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=5.0},{YSK=5.0},{WSMIN=3.000},{YSMIN=3.000},{LSMI=25.0},{LSMA=1000.0},{LSMAS=760.000},{VERS=1.0},{M1=3.10},{O=2.5},{PPATH=../../../minirail_mn/mnn_5_asmtpl.prj},{ASSIPRODUCT=1},{BG=7},{C0=901},{C=446},{M0Q=2.343},{M0L=2.102},{MQ=1.160},{ML=1.041}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1