{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/14/mn_standard_wagen_14_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 14-80-10-10-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 14},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=80},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=9.000},{B=25.000},{B1=14.000},{B2=5.500},{J=6.800},{J1=5.200},{L=32.100},{L1=10.000},{L4=30.000},{L6=29.600},{L8=0.000},{N=19.000},{E=M3},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=2.800},{G2=2.000},{M1=3.300},{O=2.200},{HS2=3.200},{HS3=1.500},{FS1=0.200},{FS2=0.150},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=0.750},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=80.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=740.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=2.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=14},{C0=2340},{C=1230},{M0Q=16.6},{M0L=9.3},{MQ=8.7},{ML=4.9}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1