{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/12/mn_standard_wagen_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 12-70-10-10-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 12},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=70},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=13.000},{B=27.000},{B1=12.000},{B2=7.500},{J=10.000},{J1=7.500},{L=36.400},{L1=15.000},{L4=25.000},{L6=33.350},{L8=0.000},{N=20.000},{E=M3},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.500},{G2=3.000},{M1=4.750},{O=3.900},{HS2=4.500},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=70.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=945.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=1.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=12},{C0=3900},{C=2510},{M0Q=23.8},{M0L=16.3},{MQ=15.3},{ML=10.4}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1