您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SCHNEEBERGER
Created: 01.01.2009
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Extension 556 100 160
SCHNEEBERGER
Measuring systems
MINISCALE PLUS
9
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/9/accessories/adapter.prj},{NB=Verlagerungen 556 100 160},{IDNR=},{BESTNR=556 100 160},{TYP=FFC Verlängerungskabel 250 mm inklusive Adapter},{L=250}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
Extensions - FFC cable with adapter
Bill of material
Extension 556 100 160
BESTNR
Order number
556 100 160
556 100 160
TYP
FFC Verlängerungskabel 250 mm inklusive Adapter
FFC Verlängerungskabel 250 mm inklusive Adapter
L
Lengths
250
250
mm
IFrame
Your browser does not support iframes.
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處