Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
AMSABS 4B 45 - Monorail
Stückliste
1xAMSABS 4B S 45-N-G0-KC-R11-417-51-51-CN 1xAMSABS 4B W 45-B-P3-G0-V0-R1-CN-S49-LN-TMH
TYP
Typ
BG
Größe
45
L3
Gesamtlaenge
mm
Wert eingeben für L3
Gesamtlaenge
mm
cm
inch
ft
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Wagen
SCHIENENFORM
Schiene Form
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
REF
Referenzseite (Schienen)
BES
Beschichtung
LP
Lesekopfposition
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite (Wagen)
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
LKS
Lesekopfschnittstelle
B1
Schienenbreite
45 mm
J1
Schienenhöhe
37 mm
L4
Teilung
105 mm
L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
Wert eingeben für L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
cm
inch
ft
L10
Endabstand Schienenbohrungen max.
51 mm
A
Systemhoehe
mm
A1
Halbe Breite Anbaugehäuse Gegenseite
42 mm
A2
Halbe Breite Anbaugehäuse Lesekopfseite
42 mm
A3
Überstand Lesekopf
5.07 mm
B
Wagenbreite
mm
B2
Abstand Anschlagflächen
mm
C1
Position Schmierbohrung vorne vertikal
mm
C3
Position Schmieranschluss seitlich vertikal
C4
Position Schmieranschluss seitlich längs
mm
C7
Abstand Wagenbohrung zu Schmierposition oben
mm
J
Wagenhoehe
mm
L1
Abstand Wagenbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Wagenbohrungen innen
mm
L9
Länge Messwagen
mm
L11
Länge Anbaugehäuse
112 mm
LW
Innere Länge Wagenkörper
mm
N
Abstand Wagenbohrungen quer
mm
O
Höhe Anschlag Wagen
mm
TS
Dicke Stirnplatte
19 mm
C0
statische Tragzahl
N
C100
dynamische Tragzahl
N
M0Q
zulaessiges statisches Moment quer
Nm
MOL
zulaessiges statisches Moment laengs
mm
MQ
zulaessiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
zulaessiges dynamisches Moment laengs
Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
8.8 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen