Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
AMSABS 4B 15 - Monorail
Stückliste
1xAMSABS 4B S 15-ND-G0-KC-R11-297-28.5-28.5-CN 1xAMSABS 4B W 15-A-P3-G0-V0-R1-CN-S49-LN-TMH
TYP
Typ
BG
Größe
15
L3
Gesamtlaenge
mm
Wert eingeben für L3
Gesamtlaenge
mm
cm
inch
ft
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Wagen
SCHIENENFORM
Schiene Form
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
REF
Referenzseite (Schienen)
BES
Beschichtung
LP
Lesekopfposition
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite (Wagen)
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
LKS
Lesekopfschnittstelle
B1
Schienenbreite
15 mm
J1
Schienenhöhe
15.7 mm
L4
Teilung
60 mm
L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
Wert eingeben für L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
cm
inch
ft
L10
Endabstand Schienenbohrungen max.
28.5 mm
A
Systemhoehe
mm
A1
Halbe Breite Anbaugeh. Gegenseite
16.5 mm
A2
Halbe Breite Anbaugeh. Lesekopfseite
21.5 mm
A3
Überstand Lesekopf
17.63 mm
B
Wagenbreite
mm
B2
Abstand Anschlagflächen
mm
C1
Position Schmierbohrung vorne vertikal
mm
C3
Position Schmieranschluss seitlich vertikal
mm
C4
Position Schmieranschluss seitlich längs
mm
C7
Abstand Wagenbohrung zu Schmierposition oben
mm
J
Wagenhoehe
mm
L1
Abstand Wagenbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Wagenbohrungen innen
mm
L9
Länge Messwagen
149.60 mm
L11
Länge Anbaugehäuse
101.45 mm
LW
Innere Länge Wagenkörper
39.6 mm
N
Abstand Wagenbohrungen quer
mm
O
Höhe Anschlag Wagen
mm
TS
Dicke Stirnplatte
8.5 mm
C0
Statische Tragzahl
19600 N
C100
Dynamische Tragzahl
9000 N
M0Q
Zul. statisches Moment quer
181 Nm
MOL
Zul. statisches Moment längs
146 mm
MQ
Zul. dynamisches Moment quer
83 Nm
ML
Zul. dynamisches Moment längs
67 Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
1.4 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen