{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/ams_3b/ams_3b_55_asmtab.prj},{NB=1xAMSA 3B S 55-N-G0-KC-R11-597-28.5-28.5-CN-TR50 1xAMSA 3B W 55-B-P3-G0-V1-R1-CN-S49-LN-TMU-(ZCV)},{BG=55},{L4=60},{A=70},{A1=49},{A2=49},{A3=3.5},{B=140},{B1=53},{B2=43.5},{C1=9},{C3=9},{C4=46.75},{C7=42.5},{J=57},{J1=48},{L=103.400},{L1=95},{L2=70},{L6=79.400},{L9=274.6},{L11=86.6},{N=116},{O=12},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=24.000},{F3=11.000},{G=9.000},{G1=6.500},{G2=13.000},{P=17.500},{C0=324000},{C=27700},{C100=180500},{M0Q=10624},{M0L=8745},{MQ=5919},{ML=4872},{GEW=7.7},{GWA=7.7},{L5K=14.000},{L10K=14.000},{FB2=15.000},{L3=597},{ABSTREIF=ZCV},{ANZAHL=1},{SCHIENENFORM=N},{GG=G0},{REF=R11},{BES=CN},{MAG=TR50},{LP=P3},{VS=V1},{RF=R1},{SS=S49},{SA=LN},{LKS=TMU},{L5=28.50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5