{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/ams_3b/ams_3b_35_asmtab.prj},{NB=1xAMSA 3B S 35-N-G0-KC-R11-397-18.5-18.5-CN-TR50 1xAMSA 3B W 35-B-P3-G0-V1-R1-CN-S49-LN-TMU-(ZCV)},{BG=35},{L4=40},{A=48},{A1=34},{A2=34},{A3=11.5},{B=100},{B1=34},{B2=33},{C3=7},{C4=30.5},{C7=27.5},{J=40.0},{J1=32},{L=103.4},{L1=62},{L2=52},{L6=79.4},{L9=203.2},{L11=80.2},{N=82},{O=8},{E=8},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=15.000},{F3=11.000},{G=9.000},{G1=6.500},{G2=13.000},{P=17.500},{C0=128500},{C=MIN},{C100=71500},{M0Q=2762},{M0L=2214},{MQ=1537},{ML=1232},{GEW=2.9},{GWA=2.9},{L5K=14.000},{L10K=14.000},{FB2=15.000},{FB3=9.300},{FH2=15.000},{L3=397},{ABSTREIF=ZCV},{ANZAHL=1},{SCHIENENFORM=N},{GG=G0},{REF=R11},{BES=CN},{MAG=TR50},{LP=P3},{VS=V1},{RF=R1},{SS=S49},{SA=LN},{LKS=TMU},{L5=18.50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5