{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/ams_4b/accessories/asm_4b_zbn_zbv.prj},{NB=AMS 4B Zusatzabstreifer ZBV1-25},{IDNR=},{TYP=ZBV},{BG=25},{A=36.000},{B=70.000},{B1=23.000},{B2=23.500},{J=30.500},{J1=22.700},{L=89.300},{L1=45.000},{L2=40.000},{L6=64.300},{N=57.000},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=11.000},{F3=11.000},{DK=4.800},{G=9.000},{G1=8.000},{G2=14.000},{M1=5.500},{M3=5.500},{M4=6.000},{D1=6.000},{D2=6.000},{O=7.000},{P=11.000},{T=12.500},{FB2=15.000},{FB3=9.300},{FH1=22.700},{FH2=15.000},{FST=11.500},{FF1=0.500},{FF2=1.000},{V=30.000},{V1=10.500},{LX=2.600},{R1=7.500},{R2=4.500},{S=5.500},{SCH=1}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 6